Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1200-00 - Calcestruzzo scatola da incasso
Lista materiale
1200-00
CNSORDERNO
Article number
1200-00
LOD
LOD Level
T
Tiefe
55 mm
SA
Screw spacing
83 mm
RK
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
AT
Numero di viti
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
52.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.702 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456330009
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box for Italian and American accessories for 3 modules in monoblock design (single row) Installation opening 60 x 90 mm Depth 55 mm Screw spacing 83 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm: 8
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali