Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1555-51 - One-gang junction box ECON® Styro 55
Nomenclature
1555-51
CNSORDERNO
Order number
1555-51
CNSEAN
EAN-Code
4013456536203
BZ
Désignation
One-gang junction box ECON® Styro 55
LOD
level of detail
T
Profondeur
60 mm
F
Ø du trou fraisé
68 mm
LE
Cable entries up to Ø 15 mm
2
GS
Vis de l'appareil
2
VPE
Support connectors for each package
5
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box ECON® Styro55 for later attachment of a wide range of installation accessories to insulated and pre-plastered composite thermal insulation systems (EIFS). Switches,sockets, intercoms etc. can be permanently attached easily, quickly, securely and without heat bridges.· For retrofitting in insulated facades· Cutter system prevents damage to cables· Guarantees installation without heat bridges· 4 swivels for secure anchoring· No moisture penetration
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1555-51
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/51d1be58-1729-4a3b-beb5-5c9434ff2b32
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9069-04 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    KAISER
    1265-01 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1255-01 - B1 one-gang box
    KAISER
    1269-01 - B1 Two-gang junction box
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale