Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1095-01 - Junction casing 100
Nomenclature
1095-01
CNSORDERNO
Order number
1095-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456150904
BZ
Désignation
Junction casing 100
LOD
level of detail
L
Longueur
107 mm
B
Largeur
107 mm
T
Profondeur
57 mm
KB
pour borne jusqu'à
6 mm2
RE16
M16 conduit entries
4
RE20
Entrées de tuyau M20
12
RE25
Entrées de tuyau M25
4
LF
entrées de câble
12
PA
transport maritime
100 ST
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting junction casings in all sizes and for almost any kind of jobs. This programme features practical housing sizes as well as robust housing design perfect for building sites.· As central junction casings for star-shaped cable laying· Easy to rewire when changing the way rooms are used· With separator walls to separate electrical circuits· For installation of DIN terminal strips, TS 35 standard rails for terminal blocks, LSA+ terminal strips and much more· End cover with screw fastening for VDE-compliant installation
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1095-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/21135271-beaa-4618-bdae-3daa8541899a
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale