Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1055-04 - One-gang box
Nomenclature
1055-04
CNSORDERNO
Order number
1055-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456110502
BZ
Désignation
One-gang box
LOD
level of detail
T
Profondeur
46 mm
EO
Ouverture d'installation
60 mm
RE
Entrées de tuyau M20
3 mm
RE2
Entrées de tuyau M25
2
LRS
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space. · Variable combination connection piece for conduits up to M25 · Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1055-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d6601fce-fefd-48f8-9051-02cf182f63f5
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1555-04 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1056-04 - One-gang box
    KAISER
    1172-02 - Junction box
    KAISER
    1068-02 - Electronics box
    KAISER
    1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1094-22 - Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    1095-01 - Junction casing 100
    KAISER
    1094-91 - Junction casing 80
    KAISER
    1569-01 - Encastrement, Boîte d‘encastrement
    KAISER
    1069-02 - One-gang junction box
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    1076-04 - PERILEX® one-gang box
    KAISER
    9268-94 - Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale