Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9069-76 - One-gang junction box sound insulation 68 halogen-free
Nomenclature
9069-76
CNSORDERNO
No art.
9069-76
BZ
Désignation
Paroi creuse, bte. d'encastrement, acoustique, Ø 68 mm, sans halogène
LOD
level of detail
T
Depth
61 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
FUR
for panel thickness up to
40 mm
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
6
M25
Conduit entries up to M25
2
VPE
Support connectors per PU
5
CNSMASSEXACT
Poids net
35 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547957
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Cavity wall one-gang junction box, plastic, acc. to DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, with sound-absorbing haptic and additional component in the base of the box and device screws. device screw spacing 60 mm, for sound insulation walls up to 69 dB protection class IP 30 acc. to DIN EN 60529, depth 61 mm, halogen-free, combinable up to 5-way combinations with each other and with one-gang box sound insulation box 68, 3 cable entries each 3 x 1.5 mm² and 3 cable entries 5 x 1,5 mm² and 3 x 2.5 mm² and for communication cables, 2 conduit entries up to M25, for panel thicknesses up 40 mm, cut hole Ø 68 mm, Manufacturer / Type Kaiser 9069-76
Procurement
Last update16 nov. 2023 08:56
Part number9069-76
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6c099305-5881-4873-97d9-0a9f0f0173f8
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 16 nov. 2023 08:56
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1564-01 - Prot. incend. bts. d'enc. maçonnerie
    KAISER
    9069-03 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    KAISER
    9066-01 - One-gang junction box
    KAISER
    9069-04 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    KAISER
    1569-01 - Encastrement, Boîte d‘encastrement
    KAISER
    9069-75 - One-gang box sound insulation 68 halogen-free
    KAISER
    9069-94 - Paroi creuse boîte électronique
    KAISER
    9069-77 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    KAISER
    9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
    KAISER
    9069-74 - Sound insulation electronics box halogen-free
    KAISER
    9068-94 - Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
    KAISER
    9463-02 - Anti-incendie boîtier HWD 68
    KAISER
    9060-68 - Connection clip
    KAISER
    9069-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale