Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9069-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Nomenclature
9069-01
CNSORDERNO
No art.
9069-01
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte d'encastrement, acoustique
LOD
level of detail
T
Profondeur
54.5 mm
FL
Ø du trou fraisé
74 mm
FUR
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
ABSTAND
Device screw spacing
60 mm
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
4
VPE
Manchon de raccord par emb.
5
CNSMASSEXACT
Poids net
75 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536210
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box sound insulation, 54.5 mm high (9069-01) One-gang junction box for walls with increased sound insulation requirement For sound insulation walls up to 77 dB DIN EN 60670-1 and DIN 49073, plastic with sound insulation sheathing Cut hole 74 mm shortenable to combination distance 71 mm, Screw spacing 60 mm, installation depth 54.5 mm, with screws, protection class IP 3X DIN EN 60529, in cavity wall, for panel thicknesses 7-40 mm for max. 4 cable entries up to diameter 11.5 mm Manufacturer / Type Kaiser 9069-01 Unit: pc
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mars 2024 11:10
Part number9069-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e186cb29-6a5c-4d45-9d29-d46cc63cb85b
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:10
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9069-94 - Paroi creuse boîte électronique
    KAISER
    9074-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    KAISER
    9062-02 - One-gang box
    KAISER
    9069-04 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    KAISER
    9074-03 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    KAISER
    1569-01 - Encastrement, Boîte d‘encastrement
    KAISER
    1564-01 - Prot. incend. bts. d'enc. maçonnerie
    KAISER
    9069-75 - One-gang box sound insulation 68 halogen-free
    KAISER
    9069-76 - One-gang junction box sound insulation 68 halogen-free
    KAISER
    9069-74 - Sound insulation electronics box halogen-free
    KAISER
    9069-03 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    KAISER
    9060-68 - Connection clip
    KAISER
    9069-77 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    KAISER
    9798-77 - Boîte phonique
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale