Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9499-77 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Nomenclature
9499-77
CNSORDERNO
No art.
9499-77
ENO
E-nombre
372 632 509
BZ
Désignation
Anti-incendie Quickbox Maxi HWD90 1x1, Ø83mm p.les cloisons coupe-feu EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 73.5 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Entrées pour gaines M25: 2 Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9499-77 / E-No 372 632 509
MAT
Matériaux
IG, PC / ABS
E
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
KOMB
Combinaison
1x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
M25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
L
Longueur
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
74 mm
VKF
homologation AEAI
26831 / 26846
CNSMASSEXACT
Poids net
95 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.668 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276786
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale