Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9298-21.02 - Quickbox ECON® 2x1
Nomenclature
9298-21.02
CNSORDERNO
No art.
9298-21.02
ENO
E-nombre
372631209
BZ
Désignation
Quickbox ECON® 2x1, étanche à l'air, pour parois creuses
LOD
level of detail
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox ECON 2x1 Boîte à 2 components étanche à l'air pour constructions légères Longueur x Largeur x Profondeur: 145 x 83 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes M20: 6x Combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9298-21.02 / E-No 372 631 209
M
Matériel
ABS
E
Traits
Sans halogène
GP
fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
KOMB
Combinaison
2x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
L
Longueur
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
RF
Introductions pour tubes M20
6 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
73 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614244679
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    9062-02 - One-gang box
    KAISER
    9062-94 - Electronics box
    KAISER
    9069-74 - Sound insulation electronics box halogen-free
    KAISER
    9298-21 - Boîte d'appareil pour prises suisses ECONⓇ
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale