Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9273-78 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
Nomenclature
9273-78
CNSORDERNO
No art.
9273-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456548794
BZ
Désignation
Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
T
Tiefe
65 mm
FL
Fräsloch Ø
120 mm
RE
Tube entries up to M25
6
LSF1
Entrée de câble 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
4
LSF2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
6
LSF3
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
6
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Air-tight Ø 120 mm junction box with ECON® technology for an energy-efficient electrical installation in accordance with EnEV. Extremely easy fitting thanks to toolless cable and conduit entry. The sealing membranes guarantee permanent air-tightness and at the same time retention of the cable or conduit. The large box volume provides plenty of installation space for various cable connections. · Installation in Ø 120 mm cut hole · Elastic sealing membrane for guaranteed air-tightness · Tool-free cable and conduit entry
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9273-78
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/113bc358-b781-41d1-a590-958ca48d707d
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1172-09 - Junction box
    KAISER
    9273-91 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale