Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9268-94 - Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex
Nomenclature
9268-94
CNSORDERNO
No art.
9268-94
BZ
Désignation
Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex, étanche à l’air, avec vis
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 30 mm
L
Longueur
122 mm
B
Largeur
71 mm
T
Profondeur
75 mm
FL
c
68 mm
GESCH
Vis de l'appareil
2
M25
Entrées de tubes M25
2
LF
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
LF2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
CNSMASSEXACT
Poids net
35 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.816 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545915
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Cavity wall one-gang junction box, plastic, acc. to DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, air-tight version acc. to DIN 18015-5, with device screws, device screw spacing 60 mm, with side area for electronic components or terminals, protection class IP 30 acc. to DIN EN 60529, with entry membranes for 2 DIN EN conduits up to Ø 25 mm and 2 conduit entries each up to NYM 3 x 1.5 mm² and 5 x 1.5 mm², in cavity wall for panel thicknesses 7-30 mm, cut hole Ø 68 mm, dimensions: LxWxH: 122x71x75 mm Manufacturer / Type : Kaiser 9268-94
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9268-94
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/95968ee3-4a90-487b-b120-9a3c5a728d25
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale