Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
Nomenclature
9195-77
CNSORDERNO
No art.
9195-77
ENO
E-nombre
155110029
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 107 x 107 x 53 mm, sans halogène, avec couvercle, avec vis
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Longueur x Largeur x Profondeur: 107 x 107 x 53 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 8 Numéro d'article: 9195-77 / E-No 155 110 029
L
Longueur
105 mm
B
Breite
105 mm
T
Tiefe
53 mm
FR
Ø du trou fraisé
4 x 35 mm
K
pour borne jusqu'à
4 mm2
AO20
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
CNSMASSEXACT
Poids net
80.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230514
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9195-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d847cfbd-4944-4a60-9916-1fadeffe585f
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9195-73 - Potential equalisation casing 10²
    KAISER
    9195-91 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1095-93 - End cover
    KAISER
    9196-77 - Boîte de jonction 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    KAISER
    9098-77.02 - Boîte combinée 2x1 QUICKBOX
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    KAISER
    9197-91 - Coffrets de dérivation 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9197-77 - Coffrets de dérivation 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9196-91 - Boîte de jonction 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    1265-40 - Montage béton boîtes d'encastrement
    KAISER
    1556-21 - One-gang junction box ECON® 15
    KAISER
    1056-21 - One-gang box ECON® 10
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale