Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9192-22 - Universal installation housing with mineral fibreboard
Nomenclature
9192-22
CNSORDERNO
No art.
9192-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456532250
BZ
Désignation
Universal installation housing with mineral fibreboard
LOD
level of detail
L
Longueur
240 mm
B
Largeur
140 mm
T
Profondeur
72 mm
FR
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
MO
maximum opening size
170 x 105 mm
GEM
For devices with an installation depth of max.
55 mm
AO20
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
AO25
Ouverture à décrasser Ø 25 mm
2
AO32
Ouverture à décrasser Ø 32 mm
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum space for all kinds of devices. The intelligent housing design ensures stability and a secure fit in the wall. · For displays, LED lamps and much more · For installing almost all shapes and sizes · Mineral fibreboard allows individual installation opening · With FX4 quick assembly technology
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9192-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a54c6bf7-7653-4cd9-b0b6-89b1237c6908
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale