Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9300-22 - Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds
Nomenclature
9300-22
CNSORDERNO
No art.
9300-22
BZ
Désignation
Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds, echappement de plafond Ø 86 mm, avec plaque fibres minér Ø 120 x 90 mm
LOD
level of detail
LDM
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-86 mm
T
Profondeur
90 mm
FUR
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
FSEB
Installation frontale, trou de forage Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
ThermoX® universal housing with mineral fibreboard time-saving, without plastering process, if necessary close joint Ceiling exit (CE) up to 86 mm possible Heat deformation resistance up to 220°C max. Installation height LV luminaires 65 mm, HV luminaires and LED luminaires 70 mm Wattage LV max. 35 W with AL reflector / 20 W Cool-Beam wattage HV max. 35 W with AL reflector (base GU 10) /20 W Cool-Beam wattage LED max. 6,6 W Installation diameter luminaire / loudspeaker: 0-86 mm Depth 90 mm for panel thickness 7 - 40 mm front installation cut hole Ø 120 mm
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale