Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-71 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250
Nomenclature
1283-71
CNSORDERNO
No art.
1283-71
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, avec plaque fibres minérales, pour prédalles montées
LOD
level of detail
SYS
Système
HaloX® 250
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
45 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
100 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Poids net
1362.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
13.680 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547445
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250, with universal mineral fibreboard Installation diameter: 250 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 45 W Wattage LV/HV/TC max.: 100 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1283-71 / 920 896 769
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale