Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-00 - Boîtier, HaloX® 250
Nomenclature
1283-00
CNSORDERNO
No art.
1283-00
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250
LOD
level of detail
SYS
Système
HaloX® 250
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
45 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
100 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Poids net
418.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
10.320 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547131
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250 Installation diameter: 250 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 45 W Wattage LV/HV/TC max.: 10 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) : Art. No.: 1283-00 / 920 858 379
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1283-40 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1283-71 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250
    KAISER
    1283-11 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    KAISER
    1282-11 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
    KAISER
    1281-11 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    KAISER
    1283-10 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    KAISER
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    KAISER
    1282-30 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1282-40 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 325
    KAISER
    1292-27 - Encastrement KompaX® 2
    KAISER
    1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1255-43 - Montage béton boîte d'encastrement
    KAISER
    1283-62 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    KAISER
    1281-25 - Boîtier, HaloX® 100
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale