Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-63 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-63
CNSORDERNO
Référence
1282-63
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf Ø125mm pr béton visible
LOD
level of detail
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
125 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
137 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547056
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: facing concrete Installation diameter: 125 mm Luminaire trim min. Ø: 137 mm Art. No.: 1282-63 / 920 896 429
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1282-63
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/07e7def6-a233-4796-ab79-48eb58e740c8
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1282-30 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1281-03 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    KAISER
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    KAISER
    1283-10 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    KAISER
    1283-66 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    KAISER
    1282-72 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 190
    KAISER
    1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1283-50 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1282-71 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1283-76 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec tunnel 325
    KAISER
    1283-00 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1283-74 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250
    KAISER
    1283-40 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1282-50 - Boîtier, HaloX® 180
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale