Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-50 - Boîtier, HaloX® 180
Nomenclature
1282-50
CNSORDERNO
Référence
1282-50
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, Cadre de réhausse, 50 mm
LOD
level of detail
SYS
Système
HaloX® 180
H
Hauteur
50 mm
FA
Pour numéro d'article
1282-xx
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 50 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
99.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
3.550 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546974
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180, extension ring Installation height: 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1282-50 / 920 896 979
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1282-50
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/9fb642b8-ce1d-448b-82e7-60b15ec79015
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale