Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-10 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-10
CNSORDERNO
Référence
1282-10
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
LOD
level of detail
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
UKP
Plaque universelle en matière synthétique
- mm
CNSMASSEXACT
Poids net
114.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546943
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter Ø: <=180 mm Art. No.: 1282-10 / 920 896 379
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1282-10
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7d987044-9fcc-417a-a5af-05a5b327beb1
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1282-25 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1283-00 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1283-62 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    KAISER
    1282-11 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
    KAISER
    1282-06 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
    KAISER
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    KAISER
    1282-00 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180
    KAISER
    1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1283-40 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1282-50 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1282-72 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 190
    KAISER
    1282-71 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1283-50 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1282-30 - Boîtier, HaloX® 180
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale