Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
Nomenclature
1281-30
CNSORDERNO
No art.
1281-30
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Type de succession pour N° Art. 1290-41
LOD
level of detail
SYS
Système
HaloX® 100
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-100 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
20 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
50 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
130 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
TL
Longueur du tunnel
190 mm
TB
Largeur du tunnel
140 mm
TH
Hauteur du tunnel
85 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
IP
emballage intérieur
- ST
OP
L'emballage extérieur
10 ST
CNSMASSEXACT
Poids net
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
7.200 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546844
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, with tunnel 190 Installation in: on-site mixed concrete For operating devices up to max. 150mm x 90mm x 50mm Depth incl. Front part: 120 mm Wattage LED max.: 20 W Wattage LV/HV/TC max.: 50 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1281-30 / 920 858 319
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1281-30
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/73f477ee-0768-4fa5-b501-35ce394a5533
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale