Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9955 - Sortie de paroi
Nomenclature
9955
CNSORDERNO
No art.
9955
BZ
Désignation
Sortie de paroi, Ø=85x69mm
LOD
Niveau de détail
D
Diamètre extérieur
85 mm
T
Profondeur
69 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
35 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 128
CNSMASSEXACT
Poids net
76.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614061856
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Sortie de plafond Installations en: béton apparent, béton Profondeur: 69mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Diamètre extérieur: 85mm Orifice de plafond (DA) Ø: 35mm Ouverture à décrasser Ø 20mm: 8x Numéro d'article: 9955 / E-No 165 930 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9955
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/2207c5bd-c76e-42ed-b64c-5bb14d68a224
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale