Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9951 - Sortie de paroi
Nomenclature
9951
CNSORDERNO
No art.
9951
BZ
Désignation
Sortie de paroi, 90x45x50 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
90 mm
B
Largeur
45 mm
T
Profondeur
50 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
30 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 028
CNSMASSEXACT
Poids net
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.290 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025902
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Sortie de plafond Installations en: béton apparent, béton Longueur x Largeur x Profondeur: 90 x 45 x 50mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Orifice de plafond (DA) Ø: 30mm Introductions combinées pour gaines M20/25: 2x Numéro d'article: 9951 / E-No 165 930 028
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale