Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9923.30.850 - Bôite à encastrer 1x3, TFI 850°C
Nomenclature
9923.30.850
CNSORDERNO
No art.
9923.30.850
BZ
Désignation
Bôite à encastrer 1x3, pour parois creuses
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
190 mm
B
Largeur
70 mm
T
Hauteur
70 mm
K
Combinaison
1x3
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
18
CNSMAT
Matériaux
Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 607 029
CNSMASSEXACT
Poids net
97.130 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.377 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614236223
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting box For installation in cavity wall, concrete and masonry Length x width x depth: 190 x 70 x 70 mm Made of polypropylene, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Conduit combination entries M20/25: 18 Combination: 1x3 Art. No.: 9923.30.850 / E No 372 607 029
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale