Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9916.02 - Couvercle à visser Pour boîtes de passage 9916/9916.21
Nomenclature
9916.02
CNSORDERNO
No art.
9916.02
BZ
Désignation
Couvercle à visser, 270x200 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
270 mm
B
Largeur
200 mm
H
Hauteur
5 mm
F
Couleur
RAL 9010
S
Vis incluses
4 ST
FA
Pour numéro d'article
9916 / 9916.21
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 911 908
CNSMASSEXACT
Poids net
186.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.315 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261782
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Couvercle à visser Pour boîtes de passage 9916/9916.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 270 x 200 x 5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9916.02 / E-No 155 911 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9916.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9908.21 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    9916.03 - Couvercle pour locaux humides
    KAISER
    9916 - Boîte de passage système Prefix
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale