Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1296-22 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1296-22
CNSORDERNO
Numéro d'article
1296-22
BZ
Désignation
Montage béton boît. encastr. universel, 180 x 180 x 90 mm, avec plaque en fibres minérales
LOD
Level of detail
L
Longueur
180 mm
B
Largeur
180 mm
T
Profondeur
90 mm
EBO
Installation opening
120 x 100 mm
GE
Device installation depth
65 mm
DS
Ceiling thickness
>= 140 mm
WS
épaisseur de la paroi
>= 120 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
608 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456490048
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 150 mm x 150 mm, depth at least 75 mm Opening dimension ____________ mm (max. 120 x 100 mm) Installation depth ________ mm (max. 65 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1296-22
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1296-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6eac1912-f4b0-4c29-8a71-f815c7f3a555
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale