Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1296-02 - Montage béton coffrets de dérivation
Nomenclature
1296-02
CNSORDERNO
Numéro d'article
1296-02
BZ
Désignation
Montage béton coffrets de dérivation, avec enduit injecté, 180 x 180 x 84 mm
LOD
Level of detail
L
Longueur
180 mm
B
Largeur
180 mm
T
Profondeur
84 mm
EFF
Entry fields
8
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
276.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
3.556 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340619
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 150 mm x 150 mm, depth at least 65 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1296-02. 2-part, installation height 79 mm for cables and conduits up to diameter 40 mm for terminals up to 16 mm² for two circuits
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1296-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6967fa12-c9f0-49ed-aefe-d049156dbe46
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale