Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1276-40 - Montage béton boîte PERILEX®
Nomenclature
1276-40
CNSORDERNO
Numéro d'article
1276-40
BZ
Désignation
Montage béton boîte PERILEX®, avec 2 vis à tête fraisée Ø 4 mm, profondeur 66 mm
LOD
Level of detail
T
Profondeur
66 mm
EBO
Installation opening Ø
70 mm
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
46 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310506
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 70 mm, depth 48 mm, with screws, protection class IP 34 DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1276-40. 2-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm for PERILUX accessories 16 A
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1276-40
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1342e8d0-4a6d-4ef4-8900-47de9ddccacb
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale