Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1275-40 - Montage béton boîte CEE
Nomenclature
1275-40
CNSORDERNO
Référence
1275-40
BZ
Désignation
Montage béton boîte CEE, avec bague étanch. type protect IP34, a.vis à tête cyl. bombéeØ 4 mm,prf66 mm
LOD
level of detail
T
Profondeur
66 mm
EBO
Installation opening Ø
70 mm
AT
Nombre de pièces
3
CNSMASSEXACT
Poids net
55 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310407
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 70 mm, depth 48 mm, with screws, protection class IP 34 DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1275-04. 2-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm for CEE accessories 16 A
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1275-40
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4b00d7b2-a2d0-41af-98db-63c2876a3cdf
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale