Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1269-40 - Béton, boîte d'encastrement double
Nomenclature
1269-40
CNSORDERNO
Numéro d'article
1269-40
BZ
Désignation
Béton, boîte d'encastrement double, biparti, avec enduit, Ouverture de sortie 2 x Ø 60 mm
LOD
Level of detail
L
Longueur
145 mm
B
Largeur
74 mm
T
Profondeur
94 mm
EBO
Installation opening
60 x 131 mm
M25
Conduit entries up to M25
8
M40
Conduit entries up to M40
2
CNSMASSEXACT
Poids net
106.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.85 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544123
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 94 mm, protection class IP 3X, DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1269-40 Art. No.: 1269-40
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale