Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
{kaiser/betonbau/1268_40_asmtab.prj},{NB=1268-40(2)},{CNSORDERNO=1268-40},{BZ=Betonbau, Electronic-Dose, 2-teilig, mit Trennwand, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm},{LOD=2},{L=145},{B=74},{T=94},{EBO=60},{M25=16},{M40=2},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=102.6},{CNSVOLUMEEXACT=1.85},{CNSEAN=4013456544116},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1268_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1268_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, mit einemseitlichen Klemmraum, Schutzart IP 3X,DIN EN 60529, auf Schalung,Hersteller/Typ Kaiser 1268-40.Electronic-Dose als Tunnel-Zweikammerdose, für Geräteeinsätze und elektronische KomponentenArtikelnummer: 1268-40}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1