Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1262-61 - Montage béton B² boîte d'encastrement
Nomenclature
1262-61
CNSORDERNO
No art.
1262-61
BZ
Désignation
Montage béton B² boîte d'encastrement, sans enduit injecté, profondeur 48,5 mm
LOD
level of detail
T
Profondeur
48.5 mm
D
Diamètre
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Poids net
31.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.576 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142916
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1262-61. For horizontal precast concrete 1-part, without plaster skin Installation height 48.5 mm 4 markings for conduits diameter 25 mm for punching through conduit connector 4 markings for conduits diameter 16 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1262-61
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4d70c711-be28-444b-a5e9-32175f3a1f21
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale