Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1261-73 - Mont bét pièce de descente mur/plafond
Nomenclature
1261-73
CNSORDERNO
No art.
1261-73
BZ
Désignation
Mont bét pièce de descente mur/plafond, pour tube M25 sans adhésif spécial, avec éclisse montage
LOD
level of detail
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
22 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.297 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456151512
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Wall-ceiling transition for holding DIN EN conduits Diameter 25 mm for fitting to the edge formwork for horizontal production with special glue Kaiser Art. No. 1261-73
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale