Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1261-16 - Montage béton tube coudé 90°
Nomenclature
1261-16
CNSORDERNO
No art.
1261-16
BZ
Désignation
Montage béton tube coudé 90°, pour tube M20, avec 2 couvercles protection
LOD
level of detail
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
34.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456535350
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Wall-ceiling transition 90° for easier pulling-in of the cables through 90° bend for fitting to the side formwork to hold rigid and flexible DIN EN conduits with closing covers for protection against foreign bodies DIN EN conduit Ø 20 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale