Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1261-14 - Montage béton tube coudé 90°
Nomenclature
1261-14
CNSORDERNO
No art.
1261-14
BZ
Désignation
Montage béton tube coudé 90°, pour tube M25, avec 2 couvercles protection
LOD
level of detail
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456217676
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
for rigid and flexible DIN EN conduits diameter 25 mm for fitting to the edge formwork Manufacturer/Type Kaiser 1261-14
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1261-14
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c414a321-2831-48ff-bec2-c40234b6d690
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale