Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1261-12 - Mont béton pièce de descente mur/plafond
Nomenclature
1261-12
CNSORDERNO
No art.
1261-12
BZ
Désignation
Mont béton pièce de descente mur/plafond, pour tube M25 sans adhésif spécial, avec éclisse montage
LOD
level of detail
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
21.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.364 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456151413
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Wall-ceiling transition for holding DIN EN conduits Diameter 25 mm for fitting to the edge formwork for horizontal production without special glue Kaiser Art. No. 1261-12
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1261-12
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/968bb1b2-08b4-4ded-882b-a083a733a00f
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1261-16 - Montage béton tube coudé 90°
    KAISER
    1261-14 - Montage béton tube coudé 90°
    KAISER
    9955 - Sortie de paroi
    KAISER
    1261-43 - Montage béton trémie ovale
    KAISER
    1203-28 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    1263-70 - Montage béton B² boîte d'encastrement
    KAISER
    1261-42 - Montage béton trémie ovale.
    KAISER
    9959 - Sortie de plafond pour gaines THFWG
    KAISER
    1200-00 - Montage en béton boîte d'encastrement
    KAISER
    1224-41 - Montage béton boîte d'encastrement
    KAISER
    1223-41 - Montage béton boîte d'encastrement
    KAISER
    1227-50 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
    KAISER
    1202-34 - Montage en béton Tube coudé 30°
    KAISER
    1261-73 - Mont bét pièce de descente mur/plafond
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale