Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1260-40 - Montage béton boîtes d'encastrement
Nomenclature
1260-40
CNSORDERNO
Numéro d'article
1260-40
BZ
Désignation
Montage béton boîte d'encastrement, pr tubes gr tailles,avec enduit injecté, avec elém. de support, profondeur 79 mm
LOD
Level of detail
T
Profondeur
79 mm
EBO
Installation opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
43.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456326002
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 34 DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1260-40. 2-part, installation height 74 mm for cables and conduits up to diameter 32 mm horizontally and vertically configurable in combination distance of 71 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale