Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1248-50 - Montage béton boîtier de plafond 45°
Nomenclature
1248-50
CNSORDERNO
No art.
1248-50
BZ
Désignation
Montage béton boîtier de plafond 45°, avec enduit injecté,ouvert sort. Ø 35 mm, avec écrou en métal M5, profond 55 mm
LOD
level of detail
T
Profondeur
55 mm
ALO
Orifice
35 mm
M25
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 25 mm
4
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
35.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.318 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331006
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, with metal nut M5 for light hook Installation height 55 mm Markings for cables and conduits up to diameter 25 mm Exit opening diameter 35 mm Manufacturer/Type Kaiser 1248-50.
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale