Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1245-62 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 60 mm
Nomenclature
1245-62
CNSORDERNO
No art.
1245-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456533196
BZ
Désignation
Lamp box with outlet Ø 35 mm
LOD
Niveau de détail
AO
Orifice
35 mm
T
Profondeur
99 mm
SK
M20/M25 impact couplings
4
AT
Nombre de pièces
2
ABO1
Ouverture défonçable M20/M25
2
ABO2
Ouverture défonçable M20/M25
2
V
Packaging inner/dispatch
10/100
P
Price/100 ST
496.00
PG
groupe de prix
130
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
CNSMASSEXACT
Poids net
0.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.000 l
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Universal ceiling and wall exit with KSK technology for especially quick and safe installation. The universal Ø 85 mm screw-on surface permits the clean installation of luminaires, smoke detectors etc. without the need for drilling. -Open the conduit entry with a hammer blow -Combination entry for two conduit sizes -Thanks to the integrated conduit stopper, it is not necessary to shorten the conduit inside. -Clean installation of accessories on the universal screw-on surface without the need for drilling or using dowels
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1245-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/565d49f9-bf6b-44e9-9977-bc1664a35e33
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1245-63 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 60 mm
    KAISER
    9959 - Sortie de plafond pour gaines THFWG
    KAISER
    4551.14 - Speedy formwork protector - including nails
    KAISER
    4551 - Speedy formwork protector - excluding nails
    KAISER
    1264-50 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 35 mm
    KAISER
    1268-01 - B1 electronics box
    KAISER
    1269-01 - B1 Two-gang junction box
    KAISER
    1265-01 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1202-29 - Montage en béton Tube coudé 30°
    KAISER
    1248-03 - B1 Universal-Wandauslass
    KAISER
    1202-34 - Montage en béton Tube coudé 30°
    KAISER
    1260-11 - B1 large conduit one-gang junction box
    KAISER
    1261-93 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    9195-88 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale