Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1227-54 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
Nomenclature
1227-54
CNSORDERNO
Numéro d'article
1227-54
BZ
Désignation
Montage béton boîtier plaf bardeaux 115, 2-pièces, ouverture de sortie Ø 60 mm, avec écrou en métal M5, profond 105 mm
LOD
Level of detail
T
Profondeur
105 mm
ALO
Exit opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
-
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
68.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.759 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456252332
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1227-54. as large slab ceiling box M5 for lamp hook fixing, 2-part, installation height 105 mm Markings for cable or conduit 25 mm Exit opening diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing for space frame heights of 11 cm and higher
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1227-54
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/8097db9c-9ffa-4044-b112-06c95f144f70
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale