Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1224-41 - Montage béton boîte d'encastrement
Nomenclature
1224-41
CNSORDERNO
Numéro d'article
1224-41
BZ
Désignation
Montage béton boîte d'encastrement, pr les inserts britanniqueq,2- équipem, trou d'encastrement 68 x 128 mm
LOD
LOD Level
T
Profondeur
60 mm
EO
Installation opening
68 x 128 mm
ABSTAND
Screw spacing
120.6 mm
MFK
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
6.000
AT
Nombre de pièces
2
CNSEAN
EAN-Code
4013456480018
CNSMASSEXACT
Poids net
91.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.964 L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box for British accessories 2-gang accessories alignable at any time using slide nuts M 3.5 certified acc. to BS 4662 Depth 60 mm Installation opening 68 x 128 mm Screw spacing 120.6 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm: 6
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale