{kaiser/betonbau/1211_20.prj},{NB=1211-20(300)},{CNSORDERNO=1211-20},{CNSEAN=4013456551374},{BZ=B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 20 mm},{LOD=300},{BD=20 - 60},{IP=25},{OP=100},{P=69.00},{PG=130},{CNSMASSEXACT=0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Mit den B1 Prefix®-Wandauslassadaptern lassen sich die End- und Übergangstüllen sowie die Wand- und Deckenkrümmer 30° einfach und schnell an der Bewehrung zur Gegenschalungsseite befestigen. Sie verfügen über zwei stabile gegenüberliegende Aufnahmen zur Verrastung der neuen Prefix®-Systemflügel. · Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager · Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung},{PICTURESMALL=9268-94.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1