Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1204-24 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
Nomenclature
1204-24
CNSORDERNO
No art.
1204-24
BZ
Désignation
Mont bét douilles sortie&intermédiaires, pour des tuyaux M20 avecenduit injecté, deux pièces, Ø 30 x 32 mm
LOD
level of detail
D
Diamètre
30 mm
H
Hauteur
32 mm
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
AT
Nombre de pièces
2
SF
Surface visible Ø
23 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
5.968 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.037 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456352704
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
End and transition bush for conduits diameter 20 mm, on-site mixed concrete (1204-24) made of plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connection of installation conduits or as wall or ceiling exit for nailing to the on-site concrete formwork, sealed on the formwork side with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 20 mm, diameter x height: 30 x 32 mm, visible area after formwork striking diameter 23 mm Manufacturer/Type Kaiser Art. No. 1204-24
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1204-24
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/70a42265-a4e2-425b-af30-c71b6b02579e
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale