Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1203-28 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
Nomenclature
1203-28
CNSORDERNO
No art.
1203-28
BZ
Désignation
Mont bét douilles sortie&intermédiaires, pour des tuyaux M40 avec enduit injecté, une pièce, 95 x 65 x 70 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
95 mm
B
Largeur
65 mm
H
Hauteur
70 mm
R
DIN EN conduit Ø
40 mm
AT
Nombre de pièces
1
SF
Visible area Ø
95 x 65 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
48 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456253117
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
End and transition bush, plastic, for connection of conduits or as ceiling exit, 2-part, sealed on the formwork side with plaster skin, fixing to the formwork by nailing, dowelling or gluing for DIN EN conduit diameter 40 mm Manufacturer/Type Kaiser 1203-28
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1203-28
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/fdb4227b-48e7-453b-883f-243ff7962db2
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale