Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
Bill of material
1055-62(300)
CNSORDERNO
Art. No.
1055-62
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Unterputz Geräte-Verbindungsdose für Nagelbefestigung
DESCRIPTION_LONG
Unterputz Geräte-Verbindungsdose, für Nagelbefestigung
INTERNATIONAL_PID
4013456110908
MANUFACTURER_PID
1055-62
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1055-62
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Einbaudose
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
60 mm
EF001438
Length
- mm
EF000008
Width
- mm
EF005457
Depth
42 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
-
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
false
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
true
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
20 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
- mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
-
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
0
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000139
Oberflächenschutz
-
EF000007
Farbe
gelb
EF005474
Schutzart (IP)
IP2X
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
-
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
false
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
-
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF005060
Mit Nagellaschen
false
EF006205
Spezielle Anwendung
sonstige
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
100
QUANTITY_INTERVAL
100
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:09 AM
Part number1055-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b92fb92e-19eb-412a-aa6f-ca7007fe013d
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:09 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    1172-02 - Junction box
    KAISER
    1555-62 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    9280-22 - O-range ECON® Data one-gang connection box
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    1155-02 - UP extension ring
    KAISER
    1055-04 - One-gang box
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices