Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1655-02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1655-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456112506
BZ
Bezeichnung
Doppel-Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
140 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
42 mm
RE20
Rohreinführungen M20
12
SA
Schraubabstand
71 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen