Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1055-21 - Gerätedose ECON® 10
Stückliste
1055-21
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1055-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533325
BZ
Bezeichnung
Gerätedose ECON® 10
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
46 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
RE
Rohreinführungen M20
2 mm
RE2
Rohreinführungen M25
2
LRS
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte. Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® MultiMembran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohr bis M25.· Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran· Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen· Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen· Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1055-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/56e2f23a-5c6d-45d6-909a-dadb6312c4e9
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1556-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    1555-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
    KAISER
    1051-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    1159-61 - Teleskop-Gerätedose
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1656-21 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®
    KAISER
    9195-88 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1048-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1172-02 - Verbindungsdose
    KAISER
    1056-21 - Gerätedose ECON® 10
    KAISER
    1056-04 - Gerätedose
    KAISER
    1068-02 - Electronic-Dose
    KAISER
    1248-55 - Deckenleuchten-Anschlussdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen