Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-94 - Hohlwand Electronic-Dose
Stückliste
9069-94
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9069-94
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Electronic-Dose, Schallschutz
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
70 mm
FL
Fräsloch Ø
2 x 74 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
RF
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
LF
Leitungseinführungen bis Ø 13.5 mm
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
165.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456537088
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Electronic-Dose für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung, für Schallschutzwände bis 78 dB mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten, Tiefe 70 mm, Fräsloch 2x74 mm, Mittenabstand 71 mm, 6 Markierungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm, Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm, Schraubabstand 60 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte-Verbindungsdose Schallschutz, auch als Doppeldose verwendbar Hersteller/ Typ Kaiser 9069-94
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9069-94
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7a904d10-c56c-4416-8e37-2e349fc6f44c
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9074-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9798-77.02 - SCHALLSCHUTZDOSE
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    1094-91 - Verbindungskasten 80
    KAISER
    9798-77.06 - SCHALLSCHUTZDOSE
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    1656-21 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®
    KAISER
    9252-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
    KAISER
    9069-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9069-03 - Hohlwand, Gerätedose
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9069-75 - Gerätedose Schallschutz 68 halogenfrei
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen