Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9798-77.03 - SCHALLSCHUTZDOSE
Stückliste
9798-77.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9798-77.03
ENO
E-Nummer
372630039
BZ
Bezeichnung
Quickbox Schallschutz - 3x1, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 205 x 83 x 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9798-77.03 / E-No 372 630 039
MAT
Material
TPE, PC / ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
3x1
BO
Bohr Ø
83 mm
L
Länge
205 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
183.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.067 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243771
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9798-77.03
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/abdd34ae-1e6e-4813-bfab-dc8d531a5fbe
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen