Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
Stückliste
9268-94
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9268-94
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex, luftdicht, mit Geräteschrauben
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 30 mm
L
Länge
122 mm
B
Breite
71 mm
T
Tiefe
75 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
M25
Rohreinführungen M25
2
LF
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
LF2
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.816 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545915
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose aus Kunststoff nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, Luftdichte Ausführung gemäß DIN 18015-5, mit Geräteschrauben, Geräteschraubenabstand 60 mm, mit seitlichem Raum für elektronische Komponenten oder Klemmen, Schutzart IP 30 gemäß DIN EN 60529, mit Einführungsmembranen für 2 DIN EN Rohre bis Ø 25 mm sowie je 2 Leitungseinführungen bis NYM 3 x 1,5 mm² und 5 x 1,5 mm², in Hohlwand für Plattenstärken 7-30 mm, Fräsloch Ø 68 mm, Maße: LxBxH: 122x71x75 mm Hersteller/Typ: Kaiser 9268-94
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9268-94
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/95968ee3-4a90-487b-b120-9a3c5a728d25
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen