Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9196-91 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
Stückliste
9196-91
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9196-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456231009
BZ
Bezeichnung
Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
165 mm
B
Breite
165 mm
T
Tiefe
72 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
K
für Klemmen bis
16 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
AO32
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. · Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung · Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten · Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung · Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone · Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9196-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/9fe3aad1-21e2-4560-9a37-9518c711c616
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9195-91 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1096-91 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    9196-77 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9192-91 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
    KAISER
    9195-20 - Trennwand
    KAISER
    1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    1096-01 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1265-40 - Betonbau Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9195-73 - Potentialausgleich-Kasten 10²
    KAISER
    9196-20 - Trennwand
    KAISER
    1055-21 - Gerätedose ECON® 10
    KAISER
    1050-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen