Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Stückliste
9098-77.06
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9098-77.06
ENO
E-Nummer
372630409
BZ
Bezeichnung
Quickbox 3x2, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 3x2 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 10x M20, 9x M25 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9098-77.06 / E-No 372 630 409
M
Material
ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
3x2
FR
Fräsloch Ø
83 mm
L
Länge
205 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
65 mm
RF
Rohreinführungen M20:
10 mm
R
Rohreinführungen M25:
10 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
158 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614232522
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
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen